ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

通常単価(税別)
72,983円
税込単価
80,281円
通常出荷日:8日目

【特長】・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • JANコード
    4989999002867
  • トラスココード
    137-2367
  • 質量(g)
    17000.0
  • 材質1
    天板:アルミ
  • 材質2
    支柱部:スチール
  • 材質3
    上枠・下枠:アルミ・スチール
  • 商品タイプ詳細
    簡易リフト
  • テーブル高さ (mm)
    200~380
  • テーブル寸法(幅×長さ) (mm)
    400×550
  • 最大テーブル高さ(mm)
    380
  • 最低テーブル高さ(mm)
    200
  • 昇降方式
    スクリュー式

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

LH-35A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LH-35Aの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
80
JANコード
4989999002867
トラスココード
137-2367
質量(g)
17000.0
材質1
天板:アルミ
材質2
支柱部:スチール
材質3
上枠・下枠:アルミ・スチール
商品タイプ詳細
簡易リフト
テーブル高さ(mm)
200~380
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×550
最大テーブル高さ(mm)
380
最低テーブル高さ(mm)
200
昇降方式
スクリュー式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-35A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,983円
( 80,281円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。
・天面にシマ鋼板を使用しているため滑りにくくなっています。
・昇降式・簡易リフターです。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台。
・昇降式簡易補助リフター。
【材質】
・天板:アルミ
・支柱部:スチール
・上枠・下枠:アルミ・スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35Aの型番LH-35Aのページです。 型番LH-35Aに関する仕様情報を記載しております。
ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1
ローハイシステムリフター(スクリュー式) キャビネット付
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格72,983円76,519円165,537円400,469円306,266円626,763円
通常出荷日8日目8日目5日目1日目24日目19日目
均等荷重(kg)808080-100500
JANコード498999900286749899990028504989999002928455041433407049899990263064550414313983
トラスココード137-2367137-2366137-2364572-4284160-5471684-2220
質量(g)17000.018000400008500059000147000
材質1天板:アルミ天板:アルミ天板:メラミン化粧スチール(粉体塗装)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました