ファクトリーサプライ用品技術窓口

EPネスティングスペーサー1209T40

通常単価(税別)
7,130円
税込単価
7,843円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量、省スペースのEPスペーサーです。・向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.2
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4983049000711
  • トラスココード
    152-3567
  • 厚さ(mm)
    40
  • 質量(g)
    630.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)(帯電防止)

型番:

SK-ES1209T40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK-ES1209T40の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
幅(mm)
900
長さ(m)
1.2
色
グレー
JANコード
4983049000711
トラスココード
152-3567
厚さ(mm)
40
質量(g)
630.000
材質1
ポリエチレン(PE)(帯電防止)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-ES1209T40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,130円
( 7,843円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、省スペースのEPスペーサーです。
・向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
【用途】
・荷物の緩衝スペーサーに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)(帯電防止)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPネスティングスペーサー1209T40の型番SK-ES1209T40のページです。 型番SK-ES1209T40に関する仕様情報を記載しております。
EPネスティングスペーサー1209T40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPネスティングスペーサー1209T40
EPロールクッション グレー
EPネスティングスペーサー
EPスペーサー グレー
川上産業 プラパール 銘柄:P小PPZ-1000g 1580×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-800g 1580×2000
メーカー三甲三甲三甲三甲川上産業川上産業
通常価格7,130円12,421円9,203円5,192円 -35,892円28,882円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜20日目20日目
商品タイプその他緩衝材その他緩衝材-当て板その他緩衝材その他緩衝材
幅(mm)9009001000-15801580
長さ(m)1.22.11.2-22
色グレーグレーグレーグレー--
JANコード498304900071149830497950754983049000209---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました