17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MEIHO バンドソーブレード

MEIHO バンドソーブレード【5個入り】

通常単価(税別)
19,44519,928
税込単価
21,39021,921
通常出荷日:5日目

【特長】・コバルトハイスを刃先に使用しているので、強靭で耐久性に優れています。【用途】・一般鋼材・ステ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    1140
  • 全幅(mm)
    13
  • 材質1
    コバルトハイスバイメタル
  • 適合機種
    MBS12-1、MBS12A

ご注意

  • 仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
  • 本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:MBS12B11405】
・適合機種:MBS12-1、MBS12A
・山数:10/14
・全長(mm):1140
・厚さ(mm):0.65
・全幅(mm):13

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

厚さ

(mm)

山数

(山)

トラスココード

厚さ(mm)

山数

幅(mm)

最小発注数量
4571136831937
330.000
0.65
10/14
149-2189
0.65
10/14
13
1パック

5個入り

4571136831906
300.000
0.5
18
149-2191
0.5
18
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,928
( 21,921 )
5日目
19,445
( 21,390 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コバルトハイスを刃先に使用しているので、強靭で耐久性に優れています。
【用途】
・一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
【材質】
・コバルトハイスバイメタル

ご注意

  • 仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
  • 本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MEIHO バンドソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEIHO バンドソーブレード
育良精機(株) バンドソーブレード
M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー
バンドソー32F
充電式ポータブルバンドソーPB180D
ロータリーバンドソー CB12VA2
メーカーワキタ育良精機製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)アサダマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格19,445-16,630 -7,529 -985,74347,754 -64,555
通常出荷日5日目1日目〜11日目4日目3日目1日目
全長(mm)1140-----
全幅(mm)13-----
材質1コバルトハイスバイメタル-----
適合機種MBS12-1、MBS12A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト