ツール用品技術窓口

西田 アタッチメントフリーパンチヘッド

通常単価(税別)
90,232円
税込単価
99,255円
通常出荷日:1日目

【特長】・厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。・マルチパワーツール充電、電動式、...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4571132293715
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    149-3900
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    97
  • 幅(mm)
    196
  • 能力(kg)
    厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)

ご注意

  • 刃物は別売です。

型番:

NC-M-FP82B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NC-M-FP82Bの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
4571132293715
質量(g)
2500.0
トラスココード
149-3900
奥行(mm)
60
高さ(mm)
97
幅(mm)
196
能力(kg)
厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-M-FP82B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,232円
( 99,255円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。
・マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。

ご注意

  • 刃物は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 アタッチメントフリーパンチヘッド の型番NC-M-FP82Bのページです。 型番NC-M-FP82Bに関する仕様情報を記載しております。
西田 アタッチメントフリーパンチヘッド のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 アタッチメントフリーパンチヘッド
西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド
西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド
VVF専用 廃棄電線皮むき機100V
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所大同端子製造エスコ
通常価格90,232円67,993円83,645円427,089円21,110円24,953円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目在庫品1日目2日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品-圧着工具・圧接工具電線剥き工具
JANコード4571132293715457113229757745711322987414571132296044--
質量(g)2500.02000.0130041000.0--
トラスココード149-3900149-3899160-7827405-8111--
奥行(mm)606860---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました