ツール用品技術窓口

西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド【2個入り】

通常単価(税別)
83,645円
税込単価
92,010円
通常出荷日:1日目

【特長】・T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。・マルチパワーツー...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4571132298741
  • 質量(g)
    1300
  • トラスココード
    160-7827
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    104
  • 幅(mm)
    83
  • 適合本体
    リリアム、アウクシー、アービレ、アベル

ご注意

  • ダイスは別売です。

型番:

NC-M-HE100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NC-M-HE100の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
4571132298741
質量(g)
1300
トラスココード
160-7827
奥行(mm)
60
高さ(mm)
104
幅(mm)
83
適合本体
リリアム、アウクシー、アービレ、アベル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-M-HE100
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,645円
( 92,010円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。
・マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
【用途】
・T型コネクタと六角の圧縮に。

ご注意

  • ダイスは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッドの型番NC-M-HE100のページです。 型番NC-M-HE100に関する仕様情報を記載しております。
西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド
西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド
西田 アタッチメントフリーパンチヘッド
VVF専用 廃棄電線皮むき機100V
同軸コネクタ用圧着工具
PHコネクタ 純正手動圧着工具
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所プレスマスターミスミ
通常価格83,645円67,993円90,232円427,089円16,558円 -72,975円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品-圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
JANコード4571132298741457113229757745711322937154571132296044--
質量(g)13002000.02500.041000.0--
トラスココード160-7827149-3899149-3900405-8111--
奥行(mm)606860---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました