ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン 実体顕微鏡(ズーム型) L-46 |
|
ホーザン 実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514 |
|
ミツトヨ 工具顕微鏡 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 商品タイプ | 総合倍率 | 落射照明 | 透過照明 |
|---|---|---|---|---|
| L-KIT684 | 実体顕微鏡 | 7~90倍 | 無 | 詳細参照 |
【特長】
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト ズーム式実体顕微鏡
・コンバーションレンズで視野・作動距離を変更できます。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様


ホーザン
フレキシブルアーム L-803

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

スリーアールシステム
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
0通常価格(税別):58,378円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~