17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

BIC TOOL 機械加工用月光ドリル

BIC TOOL 機械加工用月光ドリル
通常単価(税別)
1,660円~5,591円
税込単価
1,826円~6,150円
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・マシニングセンター、NC旋盤などの工作機械による切削が可能です。・刃先先端部に独自の三日月形...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
12
44
3
4582247457008
859-7732
2.000
1個
2.3
13
46
3
4582247457015
859-7733
2.000
1個
2.4
14
46
3
4582247457275
859-7734
2.000
1個
2.5
14
46
3
4582247457022
859-7735
2.000
1個
2.6
14
46
3
4582247457282
859-7736
2.000
1個
3
16
48
3
4582247457039
859-7737
2.000
1個
3.2
18
50
4
4582247457299
859-7738
4.000
1個
3.3
18
54
4
4582247457046
859-7739
4.000
1個
3.4
20
52
4
4582247457312
859-7740
4.000
1個
4
22
54
4
4582247457060
859-7741
4.000
1個
4.1
22
66
6
4582247457329
859-7742
10.000
1個
4.2
24
72
6
4582247457077
859-7743
12.000
1個
4.3
24
68
6
4582247457336
859-7744
10.000
1個
5
26
70
6
4582247457091
859-7745
12.000
1個
5.1
26
70
6
4582247457107
859-7746
12.000
1個
5.2
28
76
6
4582247457114
859-7747
12.000
1個
6
28
72
6
4582247457138
859-7748
12.000
1個
6.7
31
75
8
4582247457343
859-7749
20.000
1個
6.8
37
85
8
4582247457169
859-7750
24.000
1個
6.9
34
78
8
4582247457350
859-7751
22.000
1個
8
37
81
8
4582247457183
859-7752
24.000
1個
8.4
37
87
10
4582247457367
859-7753
38.000
1個
8.5
37
87
10
4582247457190
859-7754
38.000
1個
8.6
43
97
10
4582247457206
859-7755
40.000
1個
10
43
93
10
4582247457220
859-7731
42.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660円
( 1,826円 )
4日目
1,694円
( 1,863円 )
4日目
1,694円
( 1,863円 )
4日目
1,694円
( 1,863円 )
4日目
1,780円
( 1,958円 )
4日目
1,780円
( 1,958円 )
4日目
1,864円
( 2,050円 )
4日目
1,864円
( 2,050円 )
4日目
1,864円
( 2,050円 )
4日目
2,203円
( 2,423円 )
4日目
2,373円
( 2,610円 )
4日目
2,373円
( 2,610円 )
3日目
2,373円
( 2,610円 )
4日目
2,796円
( 3,076円 )
3日目
2,966円
( 3,263円 )
3日目
2,966円
( 3,263円 )
4日目
3,220円
( 3,542円 )
4日目
3,813円
( 4,194円 )
4日目
3,813円
( 4,194円 )
3日目
3,813円
( 4,194円 )
4日目
3,983円
( 4,381円 )
4日目
4,067円
( 4,474円 )
4日目
4,151円
( 4,566円 )
4日目
4,237円
( 4,661円 )
4日目
5,591円
( 6,150円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシニングセンター、NC旋盤などの工作機械による切削が可能です。
・刃先先端部に独自の三日月形状を採用し、驚愕の切れ味、3倍以上のドリル寿命、裏バリ改善、切削スピード向上を実現しました。(先端形状:特許取得)。 
・加工穴センターが安定し、食付きの段階から真円で貫通します。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、炭素鋼、一般鋼、鋳鉄、アルミに。
【材質】
・粉末ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BIC TOOL 機械加工用月光ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BIC TOOL 機械加工用月光ドリル
月光ドリル(GEKKOU)
DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)
DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)
MSDH 小径高硬度加工用ドリル
メーカービックツールビックツールミスミ三菱マテリアル三菱マテリアル日進工具
通常価格1,660円-531円 -7,870円 -12,105円 -14,112円 -4,480円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜2日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質粉末ハイスコバルトハイス超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用
有効加工深さ3D(刃径×3倍)3D(刃径×3倍)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト