ツール用品技術窓口

充電式ブラシレスハンマドリル PJR266A

充電式ブラシレスハンマドリル

通常単価(税別)
83,325円
税込単価
91,658円
通常出荷日:6日目

【特長】・デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。【用途】・アンカー穴あけ作業に...

詳細を確認
  • JANコード
    4902870835583
  • トラスココード
    179-4262
  • 質量(g)
    3100.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~560
  • 色
    黒
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~4700
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~2860
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~3770
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~920
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~740

ご注意

  • 先端工具は別売です。

型番:

PJR266A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJR266Aの仕様・寸法情報

JANコード
4902870835583
トラスココード
179-4262
質量(g)
3100.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~560
色
黒
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~4700
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~2860
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~3770
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~920
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~740

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJR266A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,325円
( 91,658円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
【用途】
・アンカー穴あけ作業に。

ご注意

  • 先端工具は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式ブラシレスハンマドリルの型番PJR266Aのページです。 型番PJR266Aに関する仕様情報を記載しております。
充電式ブラシレスハンマドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ブラシレスハンマドリル
充電ブラシレスハンマードリル(25.2V)
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
充電式ハンマドリルHR166D
充電式ハンマドリルHR010G
充電式ハンマ HM001G
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マキタマキタマキタマキタ
通常価格83,325円134,906円41,621円 -44,940円53,525円 -77,105円 -
通常出荷日6日目1日目3日目3日目3日目3日目
JANコード49028708355834902870864064----
トラスココード179-4262387-8797----
質量(g)3100.04000.0----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱0~5600~560----
色黒黒----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました