17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ソフトドライバー

絶縁ソフトドライバー

通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:9日目

【特長】・二重絶縁被膜:安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被覆の破損が分かりやすい様に内側に色の違う被膜...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    軸長

    (mm)

    全長

    (mm)

    色

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    150
    248
    赤
    4992456204735
    100.000
    175-5723
    1個
    150
    248
    青
    4992456204728
    100.000
    175-4146
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,558円
    ( 1,714円 )
    9日目
    1,558円
    ( 1,714円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二重絶縁被膜:安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被覆の破損が分かりやすい様に内側に色の違う被膜を使用しています。
    ・1000Vの絶縁ドライバーです。
    【用途】
    ・電気・通信設備工事などの作業に!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    絶縁ソフトドライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁ソフトドライバー
    絶縁ドライバー ソフトフィニッシュ マイナス
    絶縁ドライバー(マイナス・ソフトフィニッシュ)
    絶縁ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
    トルクス®絶縁ドライバー(ソフトフィニッシュ®)
    ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ
    メーカーマーベルWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
    通常価格1,558円1,603円 -2,045円 -3,427円 -2,693円 -6,528円
    通常出荷日9日目1日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト