ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

分岐ソケット(青銅製)

分岐ソケット(青銅製) PB33S-13
通常単価(税別)
7,816円
税込単価
8,598円
通常出荷日:6日目

【特長】・SANEI、INAX、KVK、KAKUDAI製の混合栓とTOTOの主なツーバルブ混合栓に合い...

詳細を確認

型番:

PB33S-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB33S-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987110177
質量(g)
310.000
トラスココード
166-7876
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
PB33S-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,816円
( 8,598円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SANEI、INAX、KVK、KAKUDAI製の混合栓とTOTOの主なツーバルブ混合栓に合います。
・壁付混合栓本体と偏心管の間に取り付けて分岐します。
【材質】
・青銅
【セット内容】
・分岐ソケット、ツギタシソケット各1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分岐ソケット(青銅製)の型番PB33S-13のページです。 型番PB33S-13に関する仕様情報を記載しております。
分岐ソケット(青銅製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐ソケット(青銅製)
分岐ソケット
座付L形ソケット
水栓パイプソケット
ステンレス製ユニバーサルジョイント
(1/2"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所バーコエスコ
通常価格7,816円12,744円3,589円2,958円8,900円3,333円 -
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目1日目〜
JANコード4973987110177497398712022049739877505024973987750212--
質量(g)310.000740.000149.000217.000--
トラスココード166-7876167-2543166-6273166-6194--
材質1青銅黄銅青銅黄銅--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました