17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴム板(天然ゴム)
エスコ
銅板
エスコ
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
寺岡製作所
  • <
  • >
絶縁ドライバー

絶縁ドライバー

通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円
通常出荷日:9日目

【特長】・二重絶縁被膜:安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被覆の破損が分かりやすい様に内側に色の違う被膜...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    198
  • 軸長 (mm)
    100
  • 軸径 (φmm)
    φ6.6
  • 質量(g)
    80.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • グリップ色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

グリップ色

最小発注数量
4992456204759
175-2568
赤
1個
4992456204742
176-6141
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313円
( 1,444円 )
9日目
1,313円
( 1,444円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁被膜:安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被覆の破損が分かりやすい様に内側に色の違う被膜を使用しています。
・1000Vの絶縁ドライバーです。
【用途】
・電気・通信設備工事などの作業に!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバー
スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)
スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)
メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー
絶縁ドライバー 9821-4.5
トルクス®絶縁ドライバー(ソフトフィニッシュ®)
メーカーマーベルANEXANEXベッセルクニペックスWIHA
通常価格1,313円736円736円1,171円2,792円2,693円 -
通常出荷日9日目1日目1日目4日目2日目4日目
全長(mm)198183183177287164
軸長(mm)10075757518060
軸径(φmm)φ6.6-----
質量(g)80.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト