ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

水栓パイプソケット

水栓パイプソケット PT265
通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプの高さが約80mmアップします。・高さがアップするのでシンクが広々使え、浄水器などを取...

詳細を確認

型番:

PT265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT265の仕様・寸法情報

全長(mm)
92
JANコード
4973987750212
質量(g)
217.000
トラスココード
166-6194
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PT265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958円
( 3,254円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの高さが約80mmアップします。
・高さがアップするのでシンクが広々使え、浄水器などを取り付ける際に便利です。
【材質】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓パイプソケットの型番PT265のページです。 型番PT265に関する仕様情報を記載しております。
水栓パイプソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓パイプソケット
座付L形ソケット
分岐ソケット
分岐ソケット(青銅製)
インパクトソケット K6701M/K7401M
インパクトソケット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所バーコKOKEN 山下工業研究所
通常価格2,958円3,589円12,744円7,816円1,295円 -8,679円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目1日目9日目
全長(mm)9248----
JANコード4973987750212497398775050249739871202204973987110177--
質量(g)217.000149.000740.000310.000--
トラスココード166-6194166-6273167-2543166-7876--
材質1黄銅青銅黄銅青銅--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました