ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

座付L形ソケット

座付L形ソケット PT27-13
通常単価(税別)
3,589円
税込単価
3,948円
通常出荷日:6日目

【特長】・シールテープ1m付です。【用途】・分岐して他へ増設する場合に。【材質】・青銅

型番:

PT27-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT27-13の仕様・寸法情報

全長(mm)
48
JANコード
4973987750502
質量(g)
149.000
トラスココード
166-6273
材質1
青銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PT27-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,589円
( 3,948円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールテープ1m付です。
【用途】
・分岐して他へ増設する場合に。
【材質】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

座付L形ソケットの型番PT27-13のページです。 型番PT27-13に関する仕様情報を記載しております。
座付L形ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座付L形ソケット
水栓パイプソケット
分岐ソケット
分岐ソケット(青銅製)
T形ハンドル
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格3,589円2,958円12,744円7,816円2,119円11,699円 -
通常出荷日6日目2日目6日目6日目4日目3日目〜
全長(mm)4892----
JANコード4973987750502497398775021249739871202204973987110177--
質量(g)149.000217.000740.000310.000--
トラスココード166-6273166-6194167-2543166-7876--
材質1青銅黄銅黄銅青銅--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました