ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

分岐ソケット

分岐ソケット PB-515S-13
通常単価(税別)
12,744円
税込単価
14,018円
通常出荷日:6日目

【特長】・壁付混合栓本体と偏心管の間に取り付けて分岐します。・送水部は開閉操作が容易なセラミックバルブ...

詳細を確認

型番:

PB-515S-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB-515S-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987120220
質量(g)
740.000
トラスココード
167-2543
材質1
黄銅
材質2
ステンレス
材質3
セラミック
材質4
ポリアセタール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PB-515S-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,744円
( 14,018円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁付混合栓本体と偏心管の間に取り付けて分岐します。
・送水部は開閉操作が容易なセラミックバルブ式で出し止めワンタッチです。
・ホースが外れると、給水を瞬時に自動ストップする機能付です。
【材質】
・黄銅
・ステンレス
・セラミック
・ポリアセタール
【セット内容】
・分岐ソケット、分岐バルブ、アダプター、パッキン大4個、パッキン中4個、パッキン小2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分岐ソケットの型番PB-515S-13のページです。 型番PB-515S-13に関する仕様情報を記載しております。
分岐ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐ソケット
分岐ソケット(青銅製)
座付L形ソケット
水栓パイプソケット
インパクトソケット
インパクトソケット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格12,744円7,816円3,589円2,958円2,941円 -2,477円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目〜9日目
JANコード4973987120220497398711017749739877505024973987750212--
質量(g)740.000310.000149.000217.000--
トラスココード167-2543166-7876166-6273166-6194--
材質1黄銅青銅青銅黄銅--
材質2ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました