ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

山鳶

山鳶 AD-616
通常単価(税別)
9,634円
税込単価
10,597円
通常出荷日:6日目

【特長】・先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。...

詳細を確認

型番:

AD-616
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-616の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
65
先幅(mm)
180
全長(mm)
65
爪長さ(mm)
125
質量(g)
580.000
トラスココード
159-5878
材質1
刃部:全鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,634円
( 10,597円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
【用途】
・林業などの木材を扱うプロ用。
【材質】
・刃部:全鋼
・柄:天然木、白木柄(無垢柄)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山鳶の型番AD-616のページです。 型番AD-616に関する仕様情報を記載しております。
山鳶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山鳶
木柄タガネ
MOKUBA 超硬ハガース D40-20
リフォームバー
リフォームバーW
MOKUBA スロットチゼル A-16
メーカー相田合同工場MOKUBAMOKUBASK-11SK-11MOKUBA
通常価格9,634円4,309円2,951円2,601円 -3,134円 -2,288円
通常出荷日6日目1日目1日目3日目3日目1日目
刃幅(mm)653220456025
先幅(mm)180-----
全長(mm)65-----
爪長さ(mm)125-----
質量(g)580.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました