17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチ

ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチ
通常単価(税別)
10,22958,825
税込単価
11,25264,708
通常出荷日:19日目

【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
17
28
7314150405398
144-3669
215
1個
19
30
7314150405404
144-3662
225.000
1個
22
33
7314150405411
144-3663
253.000
1個
24
35
7314150405428
144-3674
290.000
1個
27
39
7314150405435
144-3667
300.000
1個
32
45
7314150405459
144-3671
415.000
1個
34
48
7314150405466
144-3665
450
1個
36
50
7314150405473
144-3672
458.000
1個
46
63
7314150405497
144-3670
735.000
1個
50
68
7314150405503
144-3673
790
1個
60
81
7314150405527
144-3675
850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,229
( 11,252 )
19日目
10,305
( 11,336 )
19日目
11,313
( 12,444 )
19日目
12,597
( 13,857 )
19日目
15,297
( 16,827 )
19日目
20,133
( 22,146 )
19日目
21,705
( 23,876 )
19日目
23,061
( 25,367 )
19日目
31,648
( 34,813 )
19日目
34,659
( 38,125 )
19日目
58,825
( 64,708 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
・高耐腐食性です。
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
【材質】
・ステンレス鋼(AISI 420)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチ
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ
ソケットセット 3/8
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ
ディープソケットセット(6角タイプ)
ディープソケットレンチセット(6角タイプ)
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格10,229-5,369 -14,0612,640 -10,48612,596
通常出荷日19日目19日目1日目19日目1日目2日目
差込角(mm)1912.76.35、9.5---
材質1ステンレス鋼(AISI 420)ステンレス鋼(AISI 420)クロムバナジウム鋼ステンレス鋼(AISI 420)内容品:特殊工具鋼クロムバナジウム鋼
対辺形状6角6角6角6角6角6角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト