17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS220-8

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
・高耐腐食性です。
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
【材質】
・ステンレス鋼(AISI 420)

指定中の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
8
全長(L寸法)(mm)
15
JANコード
7314150404964
トラスココード
144-3627
差込角(mm)
12.7
質量(g)
80.000
材質1
ステンレス鋼(AISI 420)
対辺形状
6角

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト