17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ベンダーセット

電動ベンダーセット

通常単価(税別)
470,474486,228
税込単価
517,521534,851
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・大口径銅管の曲げ加工に最適です・100V電源で使用可能【用途】・空調工事現場に於ける大口径銅...

詳細を確認
  • 質量(g)
    8200
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

セット内容

最小発注数量
157-5758
電動ベンダーセット(7/811-1/8)
1個
157-5780
セット内容(フォーマー・ダイセット):7/8、1、1-1/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470,474
( 517,521 )
4日目
486,228
( 534,851 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径銅管の曲げ加工に最適です
・100V電源で使用可能
【用途】
・空調工事現場に於ける大口径銅管の曲げ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ベンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ベンダーセット
3in1ベンダー(1/4,5/16,3/8)
ラチェットベンダーセット
電動ベンダーセット(ケース付)
3タイプベンダー 銅アルミ用
300シリーズベンダー
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業タスコトラスコ中山リジッド
通常価格470,474-13,43436,586372,5267,28818,585 -
通常出荷日4日目〜4日目1日目4日目1日目2日目〜
質量(g)8200600.0005170.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト