17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ECOバルブチャージングホース(青) EV-HB

ECOバルブチャージングホース(青)

通常単価(税別)
7,485
税込単価
8,234
通常出荷日:6日目

【特長】・コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデ...

詳細を確認
  • 常用圧力 (MPa)
    5.5
  • JANコード
    4560160096887
  • トラスココード
    162-3303
  • 質量(g)
    210.000
  • 長さ(cm)
    90
  • 破裂圧力(MPa)
    27.5

型番:

EV-HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EV-HBの仕様・寸法情報

常用圧力(MPa)
5.5
JANコード
4560160096887
トラスココード
162-3303
質量(g)
210.000
長さ(cm)
90
破裂圧力(MPa)
27.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EV-HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,485
( 8,234 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
・サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
【用途】
・エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ECOバルブチャージングホース(青)の型番EV-HBのページです。 型番EV-HBに関する仕様情報を記載しております。
ECOバルブチャージングホース(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECOバルブチャージングホース(青)
ECOバルブチャージングホース(赤)
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
コントロールバルブ(R-22用)
MCJ410G用バルブ
エアコンサービスキット標準セット
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格7,4857,48532,8695,3304,087149,608
通常出荷日6日目2日目4日目2日目6日目4日目
常用圧力(MPa)5.55.5----
JANコード456016009688745601600968704560160098294456215638440407503773443674560160095927
トラスココード162-3303162-3337253-9633852-0915159-7716159-7782
質量(g)210.000210.0001600100.00023.00020700.0
長さ(cm)9090----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました