17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サービス管バルブ SKV

サービス管バルブ

通常単価(税別)
4,087円
税込単価
4,496円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:サービス管バルブ

  • JANコード
    4562156387634
  • トラスココード
    157-5732
  • 質量(g)
    95.000

型番:

SKV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKVの仕様・寸法情報

JANコード
4562156387634
トラスココード
157-5732
質量(g)
95.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087円
( 4,496円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:サービス管バルブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サービス管バルブの型番SKVのページです。 型番SKVに関する仕様情報を記載しております。
サービス管バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービス管バルブ
エアコンサービスキット標準セット
コントロールバルブ(R-22用)
MCJ410G用バルブ
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
ECOバルブチャージングホース(赤)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格4,087円149,608円5,330円4,087円32,869円7,485円
通常出荷日6日目4日目2日目6日目4日目2日目
JANコード456215638763445601600959274562156384404075037734436745601600982944560160096870
トラスココード157-5732159-7782852-0915159-7716253-9633162-3337
質量(g)95.00020700.0100.00023.0001600210.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました