17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCJ410G用バルブ MXPV

MCJ410G用バルブ

通常単価(税別)
4,087円
税込単価
4,496円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:MCJ410G用バルブ

  • JANコード
    0750377344367
  • トラスココード
    159-7716
  • 質量(g)
    23.000

型番:

MXPV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MXPVの仕様・寸法情報

JANコード
0750377344367
トラスココード
159-7716
質量(g)
23.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXPV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087円
( 4,496円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:MCJ410G用バルブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCJ410G用バルブの型番MXPVのページです。 型番MXPVに関する仕様情報を記載しております。
MCJ410G用バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCJ410G用バルブ
コントロールバルブ(R-22用)
サービス管バルブ
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
エアコンサービスキット標準セット
ECOバルブチャージングホース(赤)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格4,087円5,330円4,087円32,869円149,608円7,485円
通常出荷日6日目2日目6日目4日目4日目2日目
JANコード075037734436745621563844044562156387634456016009829445601600959274560160096870
トラスココード159-7716852-0915157-5732253-9633159-7782162-3337
質量(g)23.000100.00095.000160020700.0210.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました