17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアコンサービスキット標準セット ESK-410AJ3

エアコンサービスキット標準セット

通常単価(税別)
149,608円
税込単価
164,569円
通常出荷日:4日目

【仕様・規格】:エアコンサービスキット標準セット

  • JANコード
    4560160095927
  • トラスココード
    159-7782
  • 質量(g)
    20700.0

型番:

ESK-410AJ3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESK-410AJ3の仕様・寸法情報

JANコード
4560160095927
トラスココード
159-7782
質量(g)
20700.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESK-410AJ3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,608円
( 164,569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:エアコンサービスキット標準セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアコンサービスキット標準セットの型番ESK-410AJ3のページです。 型番ESK-410AJ3に関する仕様情報を記載しております。
エアコンサービスキット標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンサービスキット標準セット
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
サービス管バルブ
コントロールバルブ(R-22用)
MCJ410G用バルブ
ECOバルブチャージングホース(赤)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格149,608円32,869円4,087円5,330円4,087円7,485円
通常出荷日4日目4日目6日目2日目6日目2日目
JANコード456016009592745601600982944562156387634456215638440407503773443674560160096870
トラスココード159-7782253-9633157-5732852-0915159-7716162-3337
質量(g)20700.0160095.000100.00023.000210.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト