17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G型ホース(ネジ式)

G型ホース(ネジ式)

通常単価(税別)
26,39441,700
税込単価
29,03345,870
通常出荷日:6日目
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    157-5686
    4300.0
    G型ホース(ネジ式)15m
    1個
    157-5674
    6000.0
    G型ホース(ネジ式)20m
    1個
    159-7709
    8200.0
    G型ホース(ネジ式)30m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,394
    ( 29,033 )
    6日目
    31,376
    ( 34,514 )
    6日目
    41,700
    ( 45,870 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    G型ホース(ネジ式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    G型ホース(ネジ式)
    スイベル式チャージホース
    ゲージマニホールド(ニードル式)/ホースセット
    アンモニア用強力型チャージングホース
    5/8 強力型チャージングホースプラス2
    MCJ410G用バルブ
    メーカー文化貿易工業タスコ文化貿易工業アサダアサダ文化貿易工業
    通常価格26,394-11,46028,391 -16,691 -23,792 -4,087
    通常出荷日6日目5日目6日目6日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト