17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リール巻ホース

リール巻ホース

通常単価(税別)
90,55899,015
税込単価
99,614108,917
通常出荷日:4日目
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    159-6234
    13000.0
    リール巻ホースSDG20R(20m)
    1個
    159-7780
    16000.0
    リール巻ホースSDG30R(30m)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,558
    ( 99,614 )
    4日目
    99,015
    ( 108,917 )
    4日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リール巻ホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リール巻ホース
    ホースリール付 大口径チャージングホース 3/8"チャージングホースプラスⅡ(ホールリール付)
    断熱付ホース
    チットブロー用ホース
    アセチレン用ホース
    ショートホース付ボールバルブ 3/8"ボールバルブ付ホース(オス×メス) PAT.
    メーカー文化貿易工業アサダタスコ文化貿易工業文化貿易工業アサダ
    通常価格90,558-154,77418,00113,9109,143 -12,977
    通常出荷日4日目4日目1日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト