17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チットブロー用ホース BHN-10

チットブロー用ホース

通常単価(税別)
13,910円
税込単価
15,301円
通常出荷日:6日目
  • トラスココード
    157-5698
  • 質量(g)
    4500.000
  • 仕様
    チットブロー用ホース(10m)

型番:

BHN-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BHN-10の仕様・寸法情報

トラスココード
157-5698
質量(g)
4500.000
仕様
チットブロー用ホース(10m)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHN-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,910円
( 15,301円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チットブロー用ホースの型番BHN-10のページです。 型番BHN-10に関する仕様情報を記載しております。
チットブロー用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チットブロー用ホース
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
コントロールバルブ(R-22用)
BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)
BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)
MCJ410G用バルブ
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格13,910円32,869円5,330円5,330円19,542円4,087円
通常出荷日6日目4日目2日目6日目1日目6日目
トラスココード157-5698253-9633852-0915852-0923364-5959159-7716
質量(g)4500.0001600100.000100.00095023.000
仕様チットブロー用ホース(10m)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました