17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャージングホース R22

チャージングホース R22

通常単価(税別)
3,67211,287
税込単価
4,03912,416
通常出荷日:6日目
    未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    159-7707
    150.000
    チャージングホース(青:92cm)
    1個
    157-4002
    150.000
    チャージングホース(赤:92cm)
    1個
    157-4044
    450.000
    チャージホースセット(3本セット:92cm)
    1個
    159-7787
    150.000
    チャージングホース(黄:92cm)
    1個
    159-6232
    180.000
    チャージングホース(青:122cm)
    1個
    157-4047
    200.000
    チャージングホース(青:152cm)
    1個
    157-7277
    200.000
    チャージングホース(赤:152cm)
    1個
    157-5679
    600.000
    チャージホースセット(3本セット:152cm)
    1個
    157-4021
    200.000
    チャージングホース(黄:152cm)
    1個
    159-7747
    220.000
    チャージングホース(青:183cm)
    1個
    159-7733
    220.000
    チャージングホース(赤:183cm)
    1個
    157-5730
    300.000
    チャージングホース(黄:244cm)
    1個
    157-7299
    350.000
    チャージングホース(青:366cm)
    1個
    157-5710
    350.000
    チャージングホース(赤:366cm)
    1個
    157-4032
    350.000
    チャージングホース(黄:366cm)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,672
    ( 4,039 )
    6日目
    3,672
    ( 4,039 )
    6日目
    9,143
    ( 10,057 )
    6日目
    3,672
    ( 4,039 )
    6日目
    4,501
    ( 4,951 )
    6日目
    5,330
    ( 5,863 )
    6日目
    5,330
    ( 5,863 )
    6日目
    11,287
    ( 12,416 )
    6日目
    5,330
    ( 5,863 )
    6日目
    5,579
    ( 6,137 )
    6日目
    5,579
    ( 6,137 )
    6日目
    5,911
    ( 6,502 )
    6日目
    10,044
    ( 11,048 )
    6日目
    10,044
    ( 11,048 )
    6日目
    10,044
    ( 11,048 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チャージングホース R22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チャージングホース R22
    [R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)
    [R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)
    100cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
    100cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
    150cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
    メーカー文化貿易工業エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,672-6,0936,0934,0704,0704,991
    通常出荷日6日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト