17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゲージマニホールド(ニードル式)/ホースセット

ゲージマニホールド(ニードル式)/ホースセット

通常単価(税別)
28,39132,537
税込単価
31,23035,791
通常出荷日:6日目
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    -
    162-3302
    2400
    R410Aマニホールドキット(150cm)
    1個
    4562156387955
    162-1740
    2500.0
    R-410A/R32マニホールドキット(ホース150cm仕様)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,391
    ( 31,230 )
    6日目
    32,537
    ( 35,791 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゲージマニホールド(ニードル式)/ホースセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゲージマニホールド(ニードル式)/ホースセット
    デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
    1/4"ニードルバルブ
    スイベル式チャージホース
    G型ホース(ネジ式)
    ゲージマニホールド EA101ND
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業アサダタスコ文化貿易工業エスコ
    通常価格28,391-32,86913,42411,46026,394 -23,078
    通常出荷日6日目4日目6日目5日目6日目2日目

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト