17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャージングホース R410A/R32

チャージングホース R410A/R32

通常単価(税別)
3,672円~9,143円
税込単価
4,039円~10,057円
通常出荷日:6日目
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    157-4041
    150.000
    チャージングホース(R407C/404A92cm青)
    1個
    159-7712
    150.000
    チャージングホース(R407C/404A92cm赤)
    1個
    157-5743
    450.000
    チャージングホースセット(R407C/404A92cm)
    1個
    157-7280
    150.000
    チャージングホース(R407C/404A92cm黄)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,672円
    ( 4,039円 )
    6日目
    3,672円
    ( 4,039円 )
    6日目
    9,143円
    ( 10,057円 )
    6日目
    3,672円
    ( 4,039円 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チャージングホース R410A/R32のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チャージングホース R410A/R32
    チャージングホース R410A/R32
    R32・R410A用タイタンマニホールドキット
    R410A/R32デジタルシングルマニホールド
    R410A・R32チャージホースキットホースのみ
    アサダ R32・410A用マニホールドキット
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業アサダタスコタスコアサダ
    通常価格3,672円-4,087円 -65,421円39,297円5,930円48,396円
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト