17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超音波カッター用 刃止めネジ

超音波カッター用 刃止めネジ【20個入り】

通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:4日目

【特長】・替刃を確実にロックします。【用途】・替刃交換時に。

  • 質量(g)
    10.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

最小発注数量
175-0805
SUW-30CTL専用
1パック

20個入り

175-0803
SUW-30CD/SUW30-CMH/SUW-30CT用
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
4日目
1,150
( 1,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・替刃を確実にロックします。
【用途】
・替刃交換時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波カッター用 刃止めネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波カッター用 刃止めネジ
超音波カッター用替刃
超音波カッター用トルクドライバー
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
超音波カッター(外部接点入力式)
スズキ ハンドピースSR
メーカースズキスズキスズキスズキスズキスズキ
通常価格1,15016,637 -25,51425,897 -291,386148,595
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)10.000200.000160.000200.0002000.0100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト