ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスセーバーソー本体のみ

通常単価(税別)
70,90062,455
税込単価
77,99068,701
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コード式に匹敵するハイパワーです。・カウンターバランス装置で振動を軽減します。・ワンタッチブ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • ストローク数 (min-1)
    0~2500
  • ストローク (mm)
    32
  • トラスココード
    168-0239
  • 切断能力(mm)パイプ
    175
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    20
  • 切断能力(mm)木材
    230
  • JANコード
    3165140951814
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    101×218×482

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

GSA18V-32NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSA18V-32NHの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
0~2500
ストローク(mm)
32
トラスココード
168-0239
切断能力(mm)パイプ
175
切断能力(mm)軟鋼材
20
切断能力(mm)木材
230
JANコード
3165140951814
質量(g)
3000.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
101×218×482
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSA18V-32NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,90062,455
( 68,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式に匹敵するハイパワーです。
・カウンターバランス装置で振動を軽減します。
・ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバーを採用しています。
・どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディです。
・ディアルLEDライトで常に切断面を明るく照らし、確実な作業へアシストします。
・電子無段変速の高効率のECモーター採用で、作業量・パワーがアップします。
【用途】
・金属、木材、プラスチック等の切断に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスセーバーソー本体のみの型番GSA18V-32NHのページです。 型番GSA18V-32NHに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスセーバーソー本体のみのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
既存建物の鋼製手摺の部分切断
4
満足度:4.0
適切に使用しないと危険なため、少々使い方に慣れる必要は有りますが サンダーや溶断と違い火花・高温の切り子が飛び散ることが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)
セーバーソー GSA1200PE
セーバーソー GSA1100E
充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュマキタ
通常価格70,90026,96637,65946,09538,04711,059
通常出荷日1日目2日目1日目2日目在庫品1日目3日目
電圧(V)18DC1818100(50-60Hz)100(50-60Hz)DC10.8
ストローク数(min-1)0~25000~30500~2400/27000~29000~27000~3300
ストローク(mm)322128282813
トラスココード168-0239-496-3326444-4981352-9703-
切断能力(mm)パイプ175100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト