17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VIRAX エキスパンダー 2526 ヘッド

VIRAX エキスパンダー 2526 ヘッド

通常単価(税別)
27,562円~69,996円
税込単価
30,318円~76,996円
通常出荷日:6日目
    未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    品名

    最小発注数量
    125.000
    162-1775
    エキスパンダーヘッド3/8
    1個
    125.000
    162-3278
    エキスパンダーヘッド1/2
    1個
    125.000
    162-3262
    エキスパンダーヘッド5/8
    1個
    135.000
    162-3266
    エキスパンダーヘッド3/4
    1個
    150.000
    162-3315
    エキスパンダーヘッド7/8
    1個
    175.000
    162-3265
    エキスパンダーヘッド1
    1個
    185.000
    162-3347
    エキスパンダーヘッド1-1/8
    1個
    210.000
    162-3284
    エキスパンダーヘッド1-1/4
    1個
    260.000
    162-3245
    エキスパンダーヘッド1-3/8
    1個
    275.000
    162-1770
    エキスパンダーヘッド1-1/2
    1個
    310.000
    159-7776
    エキスパンダーヘッド1-5/8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,562円
    ( 30,318円 )
    6日目
    27,562円
    ( 30,318円 )
    6日目
    27,562円
    ( 30,318円 )
    6日目
    27,562円
    ( 30,318円 )
    6日目
    27,562円
    ( 30,318円 )
    6日目
    27,562円
    ( 30,318円 )
    6日目
    47,504円
    ( 52,254円 )
    6日目
    47,504円
    ( 52,254円 )
    6日目
    53,307円
    ( 58,638円 )
    6日目
    57,453円
    ( 63,198円 )
    6日目
    69,996円
    ( 76,996円 )
    6日目
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    VIRAX エキスパンダー 2526 ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VIRAX エキスパンダー 2526 ヘッド
    エキスパンダー 13100 ヘッド
    Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
    ダイヘッドNO.2 (12027)
    1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF21/2-3
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業アサダ育良精機製作所エスコアサダ
    通常価格27,562円-6,159円 -3,556円56,518円2,093円14,191円
    通常出荷日6日目6日目5日目9日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト