17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エキスパンダー 13100 ヘッド

エキスパンダー 13100 ヘッド

通常単価(税別)
6,159円~13,360円
税込単価
6,775円~14,696円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:エキスパンダーヘッド

    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    品名

    最小発注数量
    91.000
    162-1766
    3/8inch
    1個
    85.000
    162-3331
    1/2inch
    1個
    93.000
    162-3350
    5/8inch
    1個
    100.000
    162-1730
    3/4inch
    1個
    116.000
    162-1739
    7/8inch
    1個
    134.000
    162-3273
    1inch
    1個
    154.000
    162-1738
    1-1/8inch
    1個
    430.000
    162-3292
    1-3/8inch
    1個
    445.000
    162-3298
    1-1/2inch
    1個
    460.000
    162-1746
    1-5/8inch
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    6,159円
    ( 6,775円 )
    6日目
    10,458円
    ( 11,504円 )
    6日目
    13,360円
    ( 14,696円 )
    6日目
    13,360円
    ( 14,696円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】:エキスパンダーヘッド

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エキスパンダー 13100 ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エキスパンダー 13100 ヘッド
    VIRAX エキスパンダー 2526 ヘッド
    Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
    ダイヘッドNO.2 (12027)
    1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF21/2-3
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業アサダ育良精機製作所エスコアサダ
    通常価格6,159円-27,562円 -3,556円56,518円2,093円14,191円
    通常出荷日6日目6日目5日目9日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト