17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイトグラス

サイトグラス

通常単価(税別)
7,071円~9,143円
税込単価
7,778円~10,057円
通常出荷日:6日目
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量

    (g)

    トラスココード

    仕様

    最小発注数量
    250.000
    159-7804
    サイトグラス1/4
    1個
    270.000
    159-7767
    サイトグラス3/8
    1個
    290.000
    157-3982
    サイトグラス1/2
    1個
    320.000
    157-4015
    サイトグラス5/8
    1個
    120
    159-7744
    サイトグラス
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,071円
    ( 7,778円 )
    6日目
    8,480円
    ( 9,328円 )
    6日目
    8,480円
    ( 9,328円 )
    6日目
    9,143円
    ( 10,057円 )
    6日目
    9,143円
    ( 10,057円 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サイトグラスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サイトグラス
    ステンレスミラー棒
    ボールジョイントミラー
    伸縮点検鏡 PT-3
    ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型
    アンテナ式拡大鏡 IMTR
    メーカー文化貿易工業土牛アズワンM&Mイチネンアクセス新潟精機(SK)
    通常価格7,071円-4,278円 -3,124円 -652円2,207円1,912円 -
    通常出荷日6日目5日目1日目〜5日目2日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト