17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートホールバー替刃 ハイス

ストレートホールバー替刃 ハイス

通常単価(税別)
24,188円~33,481円
税込単価
26,607円~36,829円
通常出荷日:14日目

【特長】・φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。

  • 質量(g)
    50
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

チャック内径(mm)

最小発注数量
167-2958
1
1個
167-2947
1.1
1個
167-4514
1.18
1個
167-4532
1.27
1個
167-4456
1.34
1個
167-6022
1.4
1個
167-6020
1.5
1個
167-4506
1.6
1個
167-4470
1.7
1個
167-4530
1.78
1個
167-4525
1.86
1個
167-4435
1.93
1個
167-4518
2
1個
167-4484
2.07
1個
167-4466
2.17
1個
167-4520
2.28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,134円
( 34,247円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
33,481円
( 36,829円 )
14日目
33,481円
( 36,829円 )
14日目
33,481円
( 36,829円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目
24,188円
( 26,607円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートホールバー替刃 ハイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートホールバー替刃 ハイス
ストレートホールバー ハイスブレード
ミニモ ヒューズ C2212用
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ハイパーベルト
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格24,188円-47,095円 -735円54,023円44,001円4,981円 -
通常出荷日14日目14日目5日目1日目5日目1日目
質量(g)505010.000866.000329.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト