17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートホールバー ハイスブレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレートホールバー ハイスブレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KA4601

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
48.3
トラスココード
167-4482
質量(g)
50
チャック内径(mm)
1
C面取り量
5000
R面取り量
6

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト