ツール用品技術窓口

モバイル2Pセット

通常単価(税別)
53,513円
税込単価
58,864円
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯に便利なリチウムバッテリーを搭載したモバイル型のマイクロモーターです。・回転数表示・充電...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    30000
  • 全長 (mm)
    143
  • 外径 (mm)
    25
  • 最大トルク(N・cm)
    3
  • 最大出力(W)
    -
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100V 50/60Hz
  • JANコード
    4589455310521
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    160-4365

型番:

M2P30ST-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M2P30ST-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
30000
全長(mm)
143
外径(mm)
25
最大トルク(N・cm)
3
最大出力(W)
-
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
JANコード
4589455310521
質量(g)
600.000
トラスココード
160-4365

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2P30ST-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,513円
( 58,864円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なリチウムバッテリーを搭載したモバイル型のマイクロモーターです。
・回転数表示・充電残量もデジタルディスプレイで一目瞭然です。
・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載したシンプルデザインのコントローラーは操作性が良く、充電が切れてもAC直結で使用可能です。
・3時間のフル充電で約5時間の連続使用が可能です。
・携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
【用途】
・精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。
【セット内容】
・ハンドピース(MPH33-3.0)
・コントローラー
・ON/OFFフットスイッチ、ハンドピース・スタンド
・保護メガネ、保護マスク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイル2Pセットの型番M2P30ST-3.0のページです。 型番M2P30ST-3.0に関する仕様情報を記載しております。
モバイル2Pセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイル2Pセット
マキシマネオ・トルクセット
ディーファイルセット
マキシマネオ・スリムセット
エコグランデストロングセット
スターP30ハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格53,513円67,483円52,857円76,186円134,265円26,228円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)300003500030000400001000~4000033000
全長(mm)143151135151161143
外径(mm)252624262725
最大トルク(N・cm)36.54.968.5-
最大出力(W)-80-80230-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました