ツール用品技術窓口

ディーファイルハンドピース

通常単価(税別)
29,929円
税込単価
32,922円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    30000
  • 全長 (mm)
    135
  • 外径 (mm)
    24
  • ベルトスピード (m/min)
    30000
  • 最大出力(W)
    -
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    単相100
  • 入力電圧(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4589455310293
  • 質量(g)
    141.000
  • トラスココード
    160-3716
  • チャック内径(mm)
    3.0

型番:

DFH30-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DFH30-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
30000
全長(mm)
135
外径(mm)
24
ベルトスピード(m/min)
30000
最大出力(W)
-
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
単相100
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4589455310293
質量(g)
141.000
トラスココード
160-3716
チャック内径(mm)
3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DFH30-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,929円
( 32,922円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
【用途】
・微細バリ取り、微細研磨に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーファイルハンドピースの型番DFH30-3.0のページです。 型番DFH30-3.0に関する仕様情報を記載しております。
ディーファイルハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーファイルハンドピース
エコグランデストロングセット
エコグランデストロングハンドピース
ディーファイルセット
エコグランデスリムハンドピース
スターP30ハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格29,929円134,265円77,843円52,857円62,325円26,228円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)300001000~400001000~40000300001000~6000033000
全長(mm)135161161135160143
外径(mm)242727242325
ベルトスピード(m/min)30000-40000-60000-
最大出力(W)-230230-230-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました