17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダクトカッター TA643TD

ダクトカッター

通常単価(税別)
14,481円
税込単価
15,929円
通常出荷日:7日目

【切断能力】:・INABA(SD66・SD77・SD100・LD70・LD90・MD75N)・パナソニ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    310
  • JANコード
    4528422413797
  • 質量(g)
    630.000
  • トラスココード
    176-5831
  • 刃長(mm)
    160
  • 刃幅(mm)
    20~30

型番:

TA643TD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
型番:TA643TD
・切断能力:INABA(SD66・SD77・SD100・LD70・LD90・MD75N)パナソニック(DAS060・DAS080・DAS010)イノアック(DD60・DD70・DD100)
・刃長(mm):160
・刃幅(mm):20~30
・全長(mm):310

TA643TDの仕様・寸法情報

全長(mm)
310
JANコード
4528422413797
質量(g)
630.000
トラスココード
176-5831
刃長(mm)
160
刃幅(mm)
20~30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA643TD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,481円
( 15,929円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【切断能力】:・INABA(SD66・SD77・SD100・LD70・LD90・MD75N)
・パナソニック(DAS060・DAS080・DAS010)
・イノアック(DD60・DD70・DD100)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダクトカッターの型番TA643TDのページです。 型番TA643TDに関する仕様情報を記載しております。
ダクトカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトカッター
オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″)
オートマチックカッターセット(ケース・手袋付)(1/4″~1″)
KTC チューブカッター
ラチェット式チューブカッター
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
メーカータスコタスコタスコKTC(京都機械工具)トラスコ中山レッキス工業
通常価格14,481円37,370円27,638円6,164円5,334円 -5,577円 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目1日目1日目
全長(mm)310--12618883
JANコード452842241379745284223322964528422290077---
質量(g)630.000-----
トラスココード176-5831144-0087143-6946---
刃長(mm)160-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました