17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インレイ GSR/GDR10.8用 1600A002V2

インレイ GSR/GDR10.8用

通常単価(税別)
2,932
税込単価
3,225
通常出荷日:2日目

【材質】・ポリスチレン樹脂

  • 本体型番
    GSR/GDR10.8
  • JANコード
    3165140792295
  • トラスココード
    143-5763
  • 材質1
    ポリスチレン樹脂
  • 重量 (g)
    122

型番:

1600A002V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1600A002V2の仕様・寸法情報

本体型番
GSR/GDR10.8
JANコード
3165140792295
トラスココード
143-5763
材質1
ポリスチレン樹脂
重量(g)
122
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A002V2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932
( 3,225 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ポリスチレン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インレイ GSR/GDR10.8用の型番1600A002V2のページです。 型番1600A002V2に関する仕様情報を記載しております。
インレイ GSR/GDR10.8用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インレイ GSR/GDR10.8用
インレイ GLI10.8用
インレイ GSA18用
L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC
L-BOXX 136インレイGSR144/18
L-BOXX 136インレイGMF108
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,9322,6572,9322,9322,9322,932
通常出荷日2日目6日目2日目6日目6日目6日目
本体型番GSR/GDR10.8GLI10.8GSA18---
JANコード316514079229531651407923323165140792035316514079199131651407925613165140792288
トラスココード143-5763143-5762143-5760166-6572166-6581166-6571
材質1ポリスチレン樹脂ポリスチレン樹脂ポリスチレン樹脂ポリスチレン樹脂ポリスチレン樹脂ポリスチレン樹脂
重量(g)122122338137295333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました