17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET バルブコアツール 666

HAZET バルブコアツール

通常単価(税別)
3,707円
税込単価
4,078円
通常出荷日:9日目

【特長】・乗用車バルブコアの脱着用ツールです。・タイヤのエアパージ用ムシ押し付きです。【用途】・乗用車...

詳細を確認
  • 摘要
    120
  • JANコード
    4000896087136
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    158-9925
  • 材質1
    スチール・プラスチック

型番:

666
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

666の仕様・寸法情報

摘要
120
JANコード
4000896087136
質量(g)
20.000
トラスココード
158-9925
材質1
スチール・プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
666
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,707円
( 4,078円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乗用車バルブコアの脱着用ツールです。
・タイヤのエアパージ用ムシ押し付きです。
【用途】
・乗用車タイヤ作業用。
【材質】
・スチール・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET バルブコアツールの型番666のページです。 型番666に関する仕様情報を記載しております。
HAZET バルブコアツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET バルブコアツール
ロングヘッドエアーチャック A7403
GC 3Wayエアーチャック
エアーチャック
GC 自転車用エアーチャック
エアチャック 仏英米式対応
メーカーHAZETEARTH MANアークランド グリーンクロスEARTH MANアークランド グリーンクロスSK-11
通常価格3,707円2,326円2,269円1,424円 -1,041円2,194円
通常出荷日9日目5日目4日目5日目4日目3日目
摘要120-----
JANコード4000896087136-----
質量(g)20.000-----
トラスココード158-9925-----
材質1スチール・プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました