17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプクリーナー(10m) 6051

パイプクリーナー(10m)

通常単価(税別)
5,868円
税込単価
6,455円
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします【材質】・鋼材、PP、NBR

  • JANコード
    4972353605101
  • 質量(g)
    1282.000
  • トラスココード
    807-3005
  • 材質1
    鋼材、PP、NBR

型番:

6051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6051の仕様・寸法情報

JANコード
4972353605101
質量(g)
1282.000
トラスココード
807-3005
材質1
鋼材、PP、NBR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,868円
( 6,455円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします【材質】
・鋼材、PP、NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプクリーナー(10m)の型番6051のページです。 型番6051に関する仕様情報を記載しております。
パイプクリーナー(10m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクリーナー(10m)
立カラン締め
パイプレンチ(P/PU)
パイプレンチ(PW)
パイプレンチ(スチール製)
パイプレンチ(TPW)
メーカーカクダイカクダイヒットアーム産業MCCコーポレーショントラスコ中山
通常価格5,868円3,007円4,632円 -2,111円 -2,842円 -5,442円 -
通常出荷日9日目9日目2日目〜1日目1日目1日目〜
JANコード49723536051014972353603008----
質量(g)1282.000500.000----
トラスココード807-3005807-3004----
材質1鋼材、PP、NBR鋳鉄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート