17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

立カラン締め 6030

立カラン締め

通常単価(税別)
2,792
税込単価
3,071
通常出荷日:9日目

【特長】・フォーク先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。【用途】・立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロ...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353603008
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    807-3004
  • 材質1
    鋳鉄

型番:

6030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6030の仕様・寸法情報

JANコード
4972353603008
質量(g)
500.000
トラスココード
807-3004
材質1
鋳鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーク先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
【用途】
・立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットおよび接続用フクロナットの締め付け・取り外しに使用します。
【材質】
・鋳鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立カラン締めの型番6030のページです。 型番6030に関する仕様情報を記載しております。
立カラン締めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立カラン締め
パイプクリーナー(10m)
パイプレンチ 8320-010・8320-015・8320-020
トライモ型パイプレンチ 150mm
パイプ断水機 ISK
GWアタッチメント
メーカーカクダイカクダイクニペックスアーム産業育良精機製作所MCCコーポレーション
通常価格2,7925,57911,657 -2,19874,658 -3,857
通常出荷日9日目9日目6日目19日目1日目5日目
JANコード49723536030084972353605101----
質量(g)500.0001282.000----
トラスココード807-3004807-3005----
材質1鋳鉄鋼材、PP、NBR----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました