17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ボールピーンハンマー

ステンレス製ボールピーンハンマー

通常単価(税別)
7,43817,150
税込単価
8,18218,865
通常出荷日:19日目

【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステ...

詳細を確認
  • 材質1
    ヘッド:ステンレス鋼(AISI 420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

最小発注数量
290
7314150406159
138-4272
450.000
25
90
1個
365
7314150406180
138-4270
1100.000
36
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,438
( 8,182 )
19日目
17,150
( 18,865 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
・高耐腐食性です。
・UNE 16588及びUNE 16590に準拠しています。
・握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
【材質】
・頭部:ステンレス鋼(AISI 420)
・柄:グラスファイバー、ラバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ボールピーンハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ボールピーンハンマー
ステンレス製スレッジハンマー
無振動ハンマー
ステンレスハンマー
ステンレス製両口玄能
ステンレス製先切金槌
メーカーバーコバーコバーコオーエッチ工業SK-11SK-11
通常価格7,438-38,524 -3,532 -15,316 -2,244 -2,136
通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目3日目2日目
材質1ヘッド:ステンレス鋼(AISI 420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバーヘッド:ステンレス鋼(AISI 420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバーウレタン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト