17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工チゼル

電工チゼル

通常単価(税別)
3,779円
税込単価
4,157円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・柄尻とサイドを叩く事が出来、荒作業に最適です。【用途】・軽天等の切断作業に。・木材などの切断...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    180
  • 材質1
    バネ鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
170.000
162-8346
1個
150.000
162-8338
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,779円
( 4,157円 )
6日目
3,779円
( 4,157円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄尻とサイドを叩く事が出来、荒作業に最適です。
【用途】
・軽天等の切断作業に。
・木材などの切断作業、鑿として。
【材質】
・バネ鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工チゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工チゼル
電工用平タガネ
溝削りチゼル
タガネ 803
カットチゼル“103”
フラットチゼル ブリスターパック入り
メーカー土牛PBスイスツールズRENNSTEIGPBスイスツールズGEDOREMOKUBA
通常価格3,779円2,933円2,269円3,709円2,702円 -1,294円 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
全長(mm)180250150235250220
材質1バネ鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト