17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチパック SBLX9M&SBLX13 スタビー SBLX22

マルチパック SBLX9M&SBLX13 スタビー【22個入り】

通常単価(税別)
11,102円
税込単価
12,212円
通常出荷日:5日目

【特長】・SBLX9MとSBLX13のセットです。・鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、2...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    0037231205997
  • トラスココード
    152-7546
  • 質量(g)
    740.000
  • 材質1
    プロテニアム[[R上]]合金鋼(ボンダス特注鋼材)
  • セット内容(mm)
    SBLX9M:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(インチ)
    SBLX13:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
  • 材質2
    表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)

型番:

SBLX22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (22個入り)

SBLX22の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
0037231205997
トラスココード
152-7546
質量(g)
740.000
材質1
プロテニアム[[R上]]合金鋼(ボンダス特注鋼材)
セット内容(mm)
SBLX9M:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(インチ)
SBLX13:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質2
表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
RoHS2(10物質)?
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBLX22
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,102円
( 12,212円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SBLX9MとSBLX13のセットです。
・鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
・プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
【材質】
・プロテニアム[[R上]]合金鋼(ボンダス特注鋼材)
・表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
【セット内容】
・1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
・0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチパック SBLX9M&SBLX13 スタビーの型番SBLX22のページです。 型番SBLX22に関する仕様情報を記載しております。
マルチパック SBLX9M&SBLX13 スタビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチパック SBLX9M&SBLX13 スタビー
全長152mm 六角T-ハンドル
カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット
ボールポイント L-レンチ プロガード加工(黒染)
プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格11,102円2,958円 -4,788円7,549円9,219円 -782円 -
通常出荷日5日目6日目在庫品1日目6日目5日目1日目〜
種類六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント-ボールポイント-ボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-----
単品・セット区分セット品-セット品-単品単品
JANコード0037231205997-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました