ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12.7sq.超ロングスピンナーハンドルリペアキット

12.7sq.超ロングスピンナーハンドルリペアキット BS4-780-K
通常単価(税別)
2,966
税込単価
3,263
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

BS4-780-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS4-780-Kの仕様・寸法情報

用途
手作業用
単品・セット区分
セット品 関連部品
JANコード
4989433614106
トラスココード
113-3773
質量(g)
70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS4-780-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,966
( 3,263 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。
【用途】
・リペアキットに。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.7sq.超ロングスピンナーハンドルリペアキットの型番BS4-780-Kのページです。 型番BS4-780-Kに関する仕様情報を記載しております。
12.7sq.超ロングスピンナーハンドルリペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq.超ロングスピンナーハンドルリペアキット
マグネットディープソケット(6角タイプ)
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,96613,71436,1687,91515,3527,653
通常出荷日4日目3日目4日目3日目在庫品1日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分セット品 関連部品セット品セット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 アダプター
JANコード4989433614106498943316883849894331383674989433615899-4989433603735
トラスココード113-3773483-6065383-9371457-5020-383-5499
質量(g)704805400.0195-140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました