17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長穴刃物ダイス

長穴刃物ダイス

通常単価(税別)
5,127円
税込単価
5,640円
通常出荷日:4日目

【特長】・穴の修正工具用ダイスです。・切粉の飛散がありません。【用途】・塗装後の加工に。

    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び寸法

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    能力

    最小発注数量
    φ4.5
    162-6510
    4571132291629
    25.000
    最大板厚SS400 2.0mm
    1個
    φ5.5
    162-4893
    4571132291643
    25.000
    最大板厚SS400 2.3mm
    1個
    φ6.5
    162-6449
    4571132291667
    20.000
    最大板厚SS400 3.2mm
    1個
    φ9.0
    162-4846
    4571132291681
    20.000
    最大板厚SS400 3.2mm
    1個
    φ11.0
    162-6468
    4571132291704
    15.000
    最大板厚SS400 3.2mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,127円
    ( 5,640円 )
    4日目
    5,127円
    ( 5,640円 )
    4日目
    5,127円
    ( 5,640円 )
    4日目
    5,127円
    ( 5,640円 )
    4日目
    5,127円
    ( 5,640円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穴の修正工具用ダイスです。
    ・切粉の飛散がありません。
    【用途】
    ・塗装後の加工に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    長穴刃物ダイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長穴刃物ダイス
    丸穴ダイス
    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス
    DIAMOND 長穴Aダイス8.5x13.0
    DIAMOND 長穴Aダイス10.0x20.0
    DIAMOND 長穴Aダイス9.0x13.5
    メーカー西田製作所オグラオグラIKKIKKIKK
    通常価格5,127円7,669円7,834円8,505円8,505円8,505円
    通常出荷日4日目1日目1日目〜6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト