ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)

トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750) ATQS-41-PF
通常単価(税別)
36,682円
税込単価
40,350円
通常出荷日:6日目

型番:

ATQS-41-PF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATQS-41-PFの仕様・寸法情報

トラスココード
157-7267
重量(g)
1800

型番リスト

表示件数
型番
ATQS-41-PF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,682円
( 40,350円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)の型番ATQS-41-PFのページです。 型番ATQS-41-PFに関する仕様情報を記載しております。
トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコンの配管工事に
5
満足度:5.0
エアコンの配管工事用のフルセットです。 弟子に使わせていますがトラブルは出ていません。 証明書付き(PF)もあり、校正証...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)
校正証明書付トルクレンチセット
ヘッド交換式トルクレンチセット
トルクレンチセット(校正証明書付)
BBK トルクレンチセット(1/4.3/8)
R410a用トルクレンチセット
メーカー文化貿易工業文化貿易工業A-Gas Japan(旧FUSO)アサダ文化貿易工業A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格36,682円20,922円17,392円15,976円 -19,264円35,853円
通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目5日目
トラスココード157-7267159-6231----
重量(g)1800800----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました