17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンクグリッププーラー

シンクグリッププーラー

通常単価(税別)
29,297928,067
税込単価
32,2271,020,874
通常出荷日:14日目

【特長】・爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。・2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。...

詳細を確認

    ご注意

    • 2本の爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    爪の届く長さ

    (mm)

    破断荷重

    (kN)

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    油圧プーラ
    -
    125
    149-1703
    25000.0
    1個
    油圧プーラ
    -
    214
    149-1704
    49000.0
    1個
    油圧プーラ
    -
    326
    149-1705
    75000.0
    1個
    油圧プーラ
    -
    445
    149-1706
    165000.0
    1個
    ギヤプーラ
    105
    -
    149-1697
    800.0
    1個
    ギヤプーラ
    185
    -
    149-1698
    2000.0
    1個
    ギヤプーラ
    225
    -
    149-1699
    6500.0
    1個
    ギヤプーラ
    410
    -
    149-1700
    14500.0
    1個
    ギヤプーラ
    600
    -
    149-1701
    55500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    209,980
    ( 230,978 )
    14日目
    503,358
    ( 553,694 )
    14日目
    663,262
    ( 729,588 )
    14日目
    928,067
    ( 1,020,874 )
    14日目
    29,297
    ( 32,227 )
    14日目
    41,687
    ( 45,856 )
    14日目
    47,810
    ( 52,591 )
    14日目
    86,081
    ( 94,689 )
    14日目
    266,207
    ( 292,828 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。
    ・2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。
    ・爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。
    ・リーチが足らない場合は別売りのロング爪も用意しています。
    ・爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    【用途】
    ・ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。

    ご注意

    • 2本の爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンクグリッププーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンクグリッププーラー
    ギヤプーラ用パーツ 座金(4枚セット)
    2本爪プーラーEA500
    ベアリングセパレータ部品(BS用ボルト)
    スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA
    90mm2本爪プーラーEA683MC-90
    メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)トラスコ中山エスコスーパーツールエスコエスコ
    通常価格29,297-597 -7,834 -2,090 -58,767 -9,464
    通常出荷日14日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    プーラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト