17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックチャージ

クイックチャージ

通常単価(税別)
9,143円~10,873円
税込単価
10,057円~11,960円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:クイックチャージ

  • 質量(g)
    285.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

タイプ

最小発注数量
162-3332
口径: 1/4オスフレア×1/4メスフレア
1個
162-3310
口径: 5/16オスフレア×5/16メスフレア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
6日目
9,143円
( 10,057円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:クイックチャージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックチャージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックチャージ
クイックハンドル式フレアリングツール
フレアツールセット(クイックハンドルタイプ)
チャージ口金具 オスFX3/4
ハイデューティーフレアツール
エキスパンダー 13100 本体
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格9,143円-20,922円44,187円2,295円42,529円21,751円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)285.0001500.03100.00070.000835.000875.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト